Schneider-Electric DSA
 
10206 Imagem Schneider electric
10206
Micro Pragma 4 módulos
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Micro Pragma
Tipo de produto ou componente Invólucro
Tipo de quadro Quadro modular
Nb of 18 mm modules per row 4
Nb of horizontal rows 1
Type of door Reversível
Transparente
Largura 88 mm
Altura 130 mm
Profundidade 60 mm
Complementar
Tipo de montagem Superfície
Distancias de 9 milímetros 8
Número total de módulos de 18 mm 4
Tipo de calha DIN
Material do invólucro Invólucro de material auto-extintor
Cor Invólucro branco RAL 9003)
Ambiente
Normas EN 60439-3
IEC 23-48
IEC 60695-2-1
IEC 60439-3
Resistência a incêndios 650 °C ( 30 s ) em conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP IP30em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN 50102
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months