Schneider-Electric DSA
 
10358 Imagem Schneider electric
10358
Domae - comb busbar - 1L+N - 18 mm pitch - 12 modules - 63A
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Domae
Tipo de produto ou componente Pente
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Lines description 1L + N
Length in 18 mm modules 12
Complementar
Número de vias 6 N + 1 L
Poles configuration for 1 way 1 x 1P + N
1 x 2P
Desvio de ligação 18 mm
Tipo de conector Garfo
Distância entre a forma 36 mm
Isolamento Insulated
Apresentação do dispositivo Recortável
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 63 A a 40 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V CA Ph/N
400 V CA Ph/Ph
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 V CA
Modo de montagem Horizontal
Local de montagem Fundo ligado biconnect
Distancias de 9 milímetros 24
Largura 220 mm
Cor Cinzento claro RAL 7035)
Ambiente
Normas IEC 60664
EN/IEC 60439-1
Garantia contratual
Garantia 18 months