Schneider-Electric DSA
 
10545 Imagem Schneider electric
10545
Pentes CLARIO com ligação a ID 3P + N 12 módulos
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Acti 9
Tipo de produto ou componente Pente
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Lines description 3L + N
Length in 18 mm modules 12
Complementar
Número de vias Imigrante 1 através N + 3 L
Outgoer 8 N + L
Poles configuration for 1 way Imigrante 1 x 4P
Outgoer 1 x 1P + N
Imigrante 1 x 3P + N
Outgoer 1 x 2P
Desvio de ligação Imigrante 18 mm
Outgoer 9 mm
Tipo de conector Dente
Distância entre a forma Imigrante 72 mm
Outgoer 18 mm
Marcação Outgoer N N L1 L2 L3 N
Imigrante N L1 L2 L3
Dispositivo de entrada ID esquerda
Isolamento Insulated
Apresentação do dispositivo Uncuttable
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 80 A a 40 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V CA Ph/N
400 V CA Ph/Ph
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 440 V CAem conformidade com IEC 61439-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kV
Modo de montagem Horizontal
Local de montagem Parte superior ligado terminais tipo túnel
Distancias de 9 milímetros 24
Largura 216 mm
Cor Cinzento claro RAL 7035)
Compatibilidade gama Acti 9 C40
Acti 9 DT40
Acti 9 iDPN
Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 DT60
Acti 9 iDPN N Arc
Acti 9 iARC DPNN
Ambiente
Normas EN/IEC 60439-1
IEC 60947-7
Resistência a incêndios 960 °C ( 30 s ) em conformidade com IEC 60695-2-1
Graus de poluição 3
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Compliant
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months