Schneider-Electric DSA
 
10656 Imagem Schneider electric
10656
Domae - comb busbar - 3L - 18 mm pitch - 12 modules - 63A
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Domae
Tipo de produto ou componente Pente
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Lines description 3L
Length in 18 mm modules 12
Complementar
Número de vias 4 3 L
Poles configuration for 1 way 1 x 3P
Desvio de ligação 18 mm
Tipo de conector Garfo
Distância entre a forma 54 mm
Isolamento Insulated
Apresentação do dispositivo Recortável
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 63 A a 40 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V CA Ph/N
400 V CA Ph/Ph
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 V CA
Modo de montagem Horizontal
Local de montagem Fundo ligado biconnect
Distancias de 9 milímetros 24
Largura 220 mm
Cor Cinzento claro RAL 7035)
Ambiente
Normas IEC 60664
EN/IEC 60439-1
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Compliant
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months