Schneider-Electric DSA
 
13138 Imagem Schneider electric
13138
Placa para compartimento 90 X 100 mm para parafusos 22 mm
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Kaedra
Tipo de produto ou componente Placa
Tipo de acessórios/peças separadas Acessórios de instalação
Complementar
Material do invólucro Caixa polímero auto-extintor
Peso do Produto 0,045 kg
Dimensão da base 90 x 100 mm
Largura 90 mm
Altura 100 mm
Cor Cinzento RAL 7035)
Ambiente
Normas IEC 60309-2
IEC 60309-1
Resistência a incêndios 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Grau de proteção IP IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK IK09em conformidade com IEC 62262
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months