|
|
|
|
|
13142
Placa para compartimento 103 X 225 mm para base de tomadas 65 X 65/75 X 75
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Kaedra
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa
|
|
Tipo de placa frontal
|
Com recortes
|
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Acessórios de instalação
|
|
Socket dimensions compatible
|
1 elemento de 65 x 85 mm
1 elemento de 90 x 100 mm
|
Complementar
|
Material do invólucro
|
Caixa polímero auto-extintor
|
|
Peso do Produto
|
0,188 kg
|
|
Dimensão da base
|
103 x 225 mm
|
|
Largura
|
103 mm
|
|
Altura
|
225 mm
|
|
Cor
|
Cinzento RAL 7035)
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
|
Resistência a incêndios
|
650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
|
|
Grau de proteção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60529
|
|
Grau de protecção IK
|
IK09em conformidade com IEC 62262
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|