Schneider-Electric DSA
 
13144 Imagem Schneider electric
13144
Placa para compartimento 103 X 225 mm para base de tomadas BT63A 100 X 107
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Kaedra
Tipo de produto ou componente Placa
Tipo de placa frontal Com recorte
Tipo de acessórios/peças separadas Acessórios de instalação
Socket dimensions compatible 1 elemento de 100 x 107 mm
Complementar
Material do invólucro Caixa polímero auto-extintor
Peso do Produto 0,208 kg
Dimensão da base 103 x 225 mm
Largura 103 mm
Altura 225 mm
Cor Cinzento RAL 7035)
Ambiente
Normas IEC 60309-1
IEC 60309-2
Resistência a incêndios 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Grau de proteção IP IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK IK09em conformidade com IEC 62262
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months