|
Tipo de montagem
|
Superfície
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
4
|
|
Número total de módulos de 18 mm
|
4
|
|
Número de linhas horizontais
|
1
|
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Isolamento duplo
Classe II
|
|
Número de aberturas de interface
|
2
|
|
Número de placas
|
1 para 50 x 50 tomadas eléctricas
|
|
Equipamento fornecido
|
1 placa para tomadas 50 x 50
|
|
Tipo de capa frontal
|
Transparente
|
|
Dissipação de potência em W
|
10 W
|
|
[In] corrente nominal
|
63 A
|
|
Tipo de calha
|
DIN
|
|
Número de pré-recortes PG ISO
|
1
|
|
Número de blocos de terminal
|
1 com 4 de saída
|
|
Saídas do bloco de distribuição
|
2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
|
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Fechadura opcional
|
|
Material do invólucro
|
Caixa polímero auto-extintor
|
|
Peso do Produto
|
0,5 kg
|
|
Dimensão da base
|
65 x 85 mm
|
|
Largura
|
98 mm
|
|
Altura
|
310 mm
|
|
Profundidade
|
98 mm
|
|
Cor
|
Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
|