Schneider-Electric DSA
 
13177 Imagem Schneider electric
13177
Mini-quadros Kaedra para tomadas 3 aberturas 4 módulos
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Kaedra
Tipo de produto ou componente Invólucro estanque
Tipo de quadro Invólucro para tomada de potência
Acessórios incluídos com o quadro 1 placa para tomadas eléctricas de 50 x 50
Complementar
Tipo de montagem Superfície
Número de módulos com 18 mm por linha 4
Número total de módulos de 18 mm 4
Número de linhas horizontais 1
Classe de isolamento eléctrico Classe II
Isolamento duplo
Número de aberturas de interface 3
Número de placas 1 para 50 x 50 tomadas eléctricas
Equipamento fornecido 1 placa para tomadas 50 x 50
Tipo de capa frontal Transparente
Dissipação de potência em W 10 W
[In] corrente nominal 63 A
Tipo de calha DIN
Número de pré-recortes PG ISO 1
Número de blocos de terminal 1 com 4 de saída
Saídas do bloco de distribuição 2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
Descrição das opções de bloqueio Fechadura opcional
Material do invólucro Caixa polímero auto-extintor
Peso do Produto 0,61 kg
Dimensão da base 65 x 85 mm
Largura 98 mm
Altura 392 mm
Profundidade 98 mm
Cor Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
Ambiente
Normas EN 62262
EN 50262
IEC 60439-3
IEC 60695-2-1
IEC 670
IEC 60529
Resistência a incêndios 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK IK09em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV) Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010
Teste de degradação ultavioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013
Categoria de sobretensão II
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…40 °C
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months