Schneider-Electric DSA
 
13179 Imagem Schneider electric
13179
Quadros Kaedra para tomadas 4 aberturas 8 módulos
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Kaedra
Tipo de produto ou componente Invólucro estanque
Tipo de quadro Invólucro para tomada de potência
Acessórios incluídos com o quadro 2 guias para cabos
1 placa para botões, sinalizadores
4 placas para tomadas industriais de 65 x 85
Complementar
Tipo de montagem Superfície
Número de módulos com 18 mm por linha 8
Número total de módulos de 18 mm 8
Número de linhas horizontais 1
Classe de isolamento eléctrico Isolamento duplo
Classe II
Número de aberturas de interface 4
Número de placas 1 para botões, sinalizadores
4 para 65 x 85 tomadas industriais
Equipamento fornecido 2 braçadeira
1 placa para controlo por botão
4 placa para tomadas 65 x 65
Tipo de capa frontal Transparente
Dissipação de potência em W 15 W
[In] corrente nominal 63 A
Tipo de calha DIN
Número de pré-recortes PG ISO 7
Número de blocos de terminal 1 com 8 de saída
Saídas do bloco de distribuição 4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
Descrição das opções de bloqueio Fechadura opcional
Material do invólucro Caixa polímero auto-extintor
Peso do Produto 2 kg
Dimensão da base 90 x 100 mm
Largura 236 mm
Altura 460 mm
Profundidade 160 mm
Cor Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
Ambiente
Normas EN 62262
IEC 60439-3
EN 50262
IEC 60695-2-1
IEC 60529
IEC 670
Resistência a incêndios 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK IK09em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV) Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010
Teste de degradação ultavioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013
Categoria de sobretensão II
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…40 °C
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months