|
Tipo de montagem
|
Superfície
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
18
|
|
Número total de módulos de 18 mm
|
19
|
|
Número de linhas horizontais
|
1
|
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
Isolamento duplo
|
|
Número de aberturas de interface
|
8
|
|
Número de placas
|
2 para botões, sinalizadores
8 para 65 x 85 tomadas industriais
|
|
Equipamento fornecido
|
2 braçadeira
8 placa para tomadas 65 x 65
2 placa para controlo por botão
|
|
Tipo de capa frontal
|
Transparente
|
|
Dissipação de potência em W
|
39 W
|
|
[In] corrente nominal
|
90 A
|
|
Tipo de calha
|
DIN
|
|
Número de pré-recortes PG ISO
|
17
|
|
Número de blocos de terminal
|
1 com 16 de saída
|
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Fechadura opcional
|
|
Material do invólucro
|
Caixa polímero auto-extintor
|
|
Peso do Produto
|
3,4 kg
|
|
Dimensão da base
|
90 x 100 mm
|
|
Largura
|
448 mm
|
|
Altura
|
460 mm
|
|
Profundidade
|
160 mm
|
|
Cor
|
Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
|