|
Tipo de montagem
|
Superfície
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
5
|
|
Número total de módulos de 18 mm
|
5
|
|
Número de linhas horizontais
|
1
|
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
Isolamento duplo
|
|
Número de aberturas de interface
|
1
|
|
Equipamento fornecido
|
1 bloco com 4 terminais
|
|
Tipo de capa frontal
|
Transparente
|
|
Dissipação de potência em W
|
12 W
|
|
[In] corrente nominal
|
63 A
|
|
Tipo de calha
|
DIN
|
|
Número de pré-recortes PG ISO
|
3
|
|
Número de blocos de terminal
|
1 com 4 de saída
|
|
Saídas do bloco de distribuição
|
2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
|
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Fechadura opcional
|
|
Material do invólucro
|
Caixa polímero auto-extintor
|
|
Peso do Produto
|
1,2 kg
|
|
Dimensão da base
|
103 x 225 mm
|
|
Largura
|
138 mm
|
|
Altura
|
460 mm
|
|
Profundidade
|
160 mm
|
|
Cor
|
Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
|