Schneider-Electric DSA
 
13189 Imagem Schneider electric
13189
Quadros Kaedra polivalentes para tomadas 5 módulos
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Kaedra
Tipo de produto ou componente Invólucro estanque
Tipo de quadro Quadro versátil para tomada
Complementar
Tipo de montagem Superfície
Número de módulos com 18 mm por linha 5
Número total de módulos de 18 mm 5
Número de linhas horizontais 1
Classe de isolamento eléctrico Isolamento duplo
Classe II
Tipo de capa frontal Transparente
Dissipação de potência em W 12 W
[In] corrente nominal 63 A
Tipo de calha DIN
Número de pré-recortes PG ISO 3
Descrição das opções de bloqueio Fechadura opcional
Material do invólucro Caixa polímero auto-extintor
Peso do Produto 1,4 kg
Largura 138 mm
Altura 460 mm
Profundidade 160 mm
Cor Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
Ambiente
Normas IEC 60439-3
IEC 670
IEC 60529
EN 50262
EN 62262
IEC 60695-2-1
Resistência a incêndios 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK IK09em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV) Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010
Teste de degradação ultavioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013
Categoria de sobretensão II
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…40 °C
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months