|
Tipo de montagem
|
Superfície
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
12
|
|
Número total de módulos de 18 mm
|
12
|
|
Número de linhas horizontais
|
1
|
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
Isolamento duplo
|
|
Tipo de capa frontal
|
Transparente
|
|
Dissipação de potência em W
|
23 W
|
|
[In] corrente nominal
|
63 A
|
|
Tipo de calha
|
DIN
|
|
Número de pré-recortes PG ISO
|
17
|
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Fechadura opcional
|
|
Material do invólucro
|
Caixa polímero auto-extintor
|
|
Peso do Produto
|
2 kg
|
|
Largura
|
340 mm
|
|
Altura
|
335 mm
|
|
Profundidade
|
160 mm
|
|
Cor
|
Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
|