Schneider-Electric DSA
 
13433 Imagem Schneider electric
13433
Quadro Kaedra 2 filas 24 módulos
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Kaedra
Tipo de produto ou componente Invólucro estanque
Tipo de quadro Invólucros para aparelho modular
Acessórios incluídos com o quadro 2 bloco de terminais, 22 orifícios
2 kits de marcação
2 guias para cabos
1 suporte de bloco de terminais
Complementar
Tipo de montagem Superfície
Número de módulos com 18 mm por linha 12
Número total de módulos de 18 mm 24
Número de linhas horizontais 2
Classe de isolamento eléctrico Isolamento duplo
Classe II
Equipamento fornecido 2 kit de marcação
2 braçadeira
1 suporte para bloco de terminais
2 bloco com 22 terminais
Tipo de capa frontal Transparente
Reversível
[In] corrente nominal 63 A
Tipo de calha DIN
Número de pré-recortes PG ISO 17
Número de blocos de terminal 2 com 22 de saída
Saídas do bloco de distribuição 22 x 10 mm²
22 x 16 mm²
Descrição das opções de bloqueio Fechadura opcional
Material do invólucro Polímero auto-extintor
Largura 340 mm
Altura 460 mm
Profundidade 160 mm
Cor Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
Ambiente
Normas EN 50262
IEC 60439-3
EN 50102
IEC 60695-2-1
IEC 60529
IEC 670
Resistência a incêndios 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK IK09em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV) Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010
Teste de degradação ultavioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013
Categoria de sobretensão II
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…60 °C
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months