Schneider-Electric DSA
 
13434 Imagem Schneider electric
13434
Quadro Kaedra 2 filas 36 módulos
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Kaedra
Tipo de produto ou componente Invólucro estanque
Tipo de quadro Invólucros para aparelho modular
Acessórios incluídos com o quadro 1 suporte de bloco de terminais
2 guias para cabos
2 bloco de terminais, 32 orifícios
2 kits de marcação
Complementar
Tipo de montagem Superfície
Número de módulos com 18 mm por linha 18
Número total de módulos de 18 mm 36
Número de linhas horizontais 2
Classe de isolamento eléctrico Isolamento duplo
Classe II
Equipamento fornecido 2 kit de marcação
2 braçadeira
1 suporte para bloco de terminais
2 bloco com 32 terminais
Tipo de capa frontal Reversível
Transparente
[In] corrente nominal 90 A
Tipo de calha DIN
Número de pré-recortes PG ISO 17
Número de blocos de terminal 2 com 32 de saída
Saídas do bloco de distribuição 32 x 10 mm²
32 x 16 mm²
Descrição das opções de bloqueio Fechadura opcional
Material do invólucro Polímero auto-extintor
Largura 448 mm
Altura 460 mm
Profundidade 160 mm
Cor Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
Ambiente
Normas IEC 60439-3
EN 50102
EN 50262
IEC 60529
IEC 670
IEC 60695-2-1
Resistência a incêndios 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK IK09em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV) Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010
Teste de degradação ultavioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013
Categoria de sobretensão II
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…60 °C
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months