|
Tipo de montagem
|
Superfície
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
18
|
|
Número total de módulos de 18 mm
|
54
|
|
Número de linhas horizontais
|
3
|
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
Isolamento duplo
|
|
Equipamento fornecido
|
3 kit de marcação
3 braçadeira
2 suporte para bloco de terminais
4 bloco com 22 terminais
|
|
Tipo de capa frontal
|
Reversível
Transparente
|
|
Dissipação de potência em W
|
65 W
|
|
[In] corrente nominal
|
125 A
|
|
Tipo de calha
|
DIN
|
|
Número de pré-recortes PG ISO
|
17
|
|
Número de blocos de terminal
|
4 com 22 de saída
|
|
Saídas do bloco de distribuição
|
44 x 10 mm²
44 x 16 mm²
|
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Fechadura opcional
|
|
Material do invólucro
|
Polímero auto-extintor
|
|
Largura
|
448 mm
|
|
Altura
|
610 mm
|
|
Profundidade
|
160 mm
|
|
Cor
|
Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
|