Schneider-Electric DSA
 
13438 Imagem Schneider electric
13438
Quadro Kaedra 1 fila + abertura 12 módulos
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Kaedra
Tipo de produto ou componente Invólucro estanque
Tipo de quadro Invólucros para aparelho modular com interface
Acessórios incluídos com o quadro 1 kit de marcação
1 placa para botões, sinalizadores
2 blocos de terminais, 16 orifícios
1 cinta para cabos
1 suporte de bloco de terminais
Complementar
Tipo de montagem Superfície
Número de módulos com 18 mm por linha 12
Número total de módulos de 18 mm 12
Número de linhas horizontais 1
Classe de isolamento eléctrico Isolamento duplo
Classe II
Número de aberturas de interface 1
Número de placas 1 para botões, sinalizadores
Equipamento fornecido 1 kit de marcação
1 braçadeira
1 placa para controlo por botão
1 suporte para bloco de terminais
2 bloco com 16 terminais
Tipo de capa frontal Reversível
Transparente
Dissipação de potência em W 28 W
[In] corrente nominal 90 A
Tipo de calha DIN
Número de pré-recortes PG ISO 17
Número de blocos de terminal 2 com 16 de saída
Descrição das opções de bloqueio Fechadura opcional
Material do invólucro Polímero auto-extintor
Dimensão da base 90 x 100 mm
Largura 448 mm
Altura 280 mm
Profundidade 160 mm
Cor Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
Ambiente
Normas IEC 670
IEC 60529
EN 50102
IEC 60695-2-1
EN 50262
IEC 60439-3
Resistência a incêndios 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK IK09em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV) Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010
Teste de degradação ultavioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013
Categoria de sobretensão II
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…60 °C
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months