|
Tipo de montagem
|
Superfície
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
12
|
|
Número total de módulos de 18 mm
|
24
|
|
Número de linhas horizontais
|
2
|
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Isolamento duplo
Classe II
|
|
Número de aberturas de interface
|
3
|
|
Número de placas
|
1 para 65 x 85 tomadas industriais
3 para botões, sinalizadores
|
|
Equipamento fornecido
|
2 kit de marcação
2 braçadeira
1 placa para tomadas 65 x 65
3 placa para controlo por botão
1 suporte para bloco de terminais
2 bloco com 22 terminais
|
|
Tipo de capa frontal
|
Reversível
Transparente
|
|
[In] corrente nominal
|
90 A
|
|
Tipo de calha
|
DIN
|
|
Número de pré-recortes PG ISO
|
17
|
|
Número de blocos de terminal
|
2 com 22 de saída
|
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Fechadura opcional
|
|
Material do invólucro
|
Polímero auto-extintor
|
|
Dimensão da base
|
90 x 100 mm
|
|
Largura
|
448 mm
|
|
Altura
|
460 mm
|
|
Profundidade
|
160 mm
|
|
Cor
|
Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
|