Schneider-Electric DSA
 
13440 Imagem Schneider electric
13440
Quadro Kaedra 3 filas + 4 aberturaS 36 módulos
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Kaedra
Tipo de produto ou componente Invólucro estanque
Tipo de quadro Invólucros para aparelho modular com interface
Acessórios incluídos com o quadro 4 placas para botões, sinalizadores
2 bloco de terminais, 32 orifícios
3 kits de marcação
3 guias para cabos
1 suporte de bloco de terminais
1 placa para tomadas industriais de 65 x 85
Complementar
Tipo de montagem Superfície
Número de módulos com 18 mm por linha 12
Número total de módulos de 18 mm 36
Número de linhas horizontais 3
Classe de isolamento eléctrico Isolamento duplo
Classe II
Número de aberturas de interface 4
Número de placas 1 para 65 x 85 tomadas industriais
4 para botões, sinalizadores
Equipamento fornecido 3 kit de marcação
3 braçadeira
1 placa para tomadas 65 x 65
4 placa para controlo por botão
1 suporte para bloco de terminais
2 bloco com 32 terminais
Tipo de capa frontal Transparente
Reversível
[In] corrente nominal 125 A
Tipo de calha DIN
Número de pré-recortes PG ISO 17
Número de blocos de terminal 2 com 32 de saída
Saídas do bloco de distribuição 32 x 10 mm²
32 x 16 mm²
Descrição das opções de bloqueio Fechadura opcional
Material do invólucro Polímero auto-extintor
Dimensão da base 90 x 100 mm
Largura 448 mm
Altura 610 mm
Profundidade 160 mm
Cor Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
Ambiente
Normas IEC 670
IEC 60439-3
IEC 60695-2-1
IEC 60529
EN 50102
EN 50262
Resistência a incêndios 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK IK09em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV) Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010
Teste de degradação ultavioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013
Categoria de sobretensão II
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…60 °C
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months