|
Tipo de montagem
|
Superfície
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
4
|
|
Número total de módulos de 18 mm
|
4
|
|
Número de linhas horizontais
|
1
|
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Isolamento duplo
Classe II
|
|
Equipamento fornecido
|
1 kit de marcação
2 bloco com 4 terminais
|
|
Tipo de capa frontal
|
Transparente
|
|
Dissipação de potência em W
|
10 W
|
|
[In] corrente nominal
|
63 A
|
|
Tipo de calha
|
DIN
|
|
Número de pré-recortes PG ISO
|
3
|
|
Número de blocos de terminal
|
2 com 4 de saída
|
|
Saídas do bloco de distribuição
|
4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
|
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Fechadura opcional
|
|
Material do invólucro
|
Polímero auto-extintor
|
|
Largura
|
123 mm
|
|
Altura
|
200 mm
|
|
Profundidade
|
112 mm
|
|
Cor
|
Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
|