Schneider-Electric DSA
 
13443 Imagem Schneider electric
13443
Mini-quadro Kaedra 8 módulos
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Kaedra
Tipo de produto ou componente Invólucro estanque
Tipo de quadro Mini-quadro para equipamento modular
Acessórios incluídos com o quadro 1 kit de marcação
4 blocos de terminais, 4 orifícios
Complementar
Tipo de montagem Superfície
Número de módulos com 18 mm por linha 8
Número total de módulos de 18 mm 8
Número de linhas horizontais 1
Classe de isolamento eléctrico Classe II
Isolamento duplo
Equipamento fornecido 1 kit de marcação
4 bloco com 4 terminais
Tipo de capa frontal Transparente
Dissipação de potência em W 15 W
[In] corrente nominal 63 A
Tipo de calha DIN
Número de pré-recortes PG ISO 5
Número de blocos de terminal 4 com 4 de saída
Saídas do bloco de distribuição 8 x 10 mm²
8 x 16 mm²
Descrição das opções de bloqueio Fechadura opcional
Material do invólucro Polímero auto-extintor
Largura 195 mm
Altura 200 mm
Profundidade 112 mm
Cor Porta verde transparente
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
Ambiente
Normas EN 50102
IEC 670
IEC 60529
IEC 60695-2-1
EN 50262
IEC 60439-3
Resistência a incêndios 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK IK09em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV) Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010
Teste de degradação ultavioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013
Categoria de sobretensão II
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…60 °C
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months