|
|
|
|
|
13512
multi-stage distribution block - 125 A - 4 x 10 mm2 - for Prisma G
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Prisma G
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Botão de pressão de paragem de emergência cabeça de cogumelo
|
Complementar
|
[In] corrente nominal
|
125 A
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V
|
|
Saídas do bloco de distribuição
|
4 x 10 mm²
|
Garantia contratual
|
|