|
Saídas do bloco de distribuição
|
Orifícios de 4 x 13
|
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
Calha multi-fixação
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
125 A
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V CA
|
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
3,5 kA para 1 s
|
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
20 kA
|
|
Comprimento de barramento
|
107 mm
|
|
Composição do kit
|
Parte posterior isolada
Tampa
Parafusos abertos
|
|
Ligações - terminais
|
Cabo6…16 mm² semi-rígido
|
|
Compatibilidade do produto
|
Caixas modulares Pragma D18
Caixas modulares Pragma C12
Todas as caixas
Caixas modulares Pragma F24
Caixas funcionais Prisma
|