|
Tipo de montagem
|
Superfície
|
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
Isolamento duplo
|
|
Número de aberturas de interface
|
3
|
|
Número de placas
|
1 para 65 x 85 tomadas industriais
3 para botões, sinalizadores
|
|
Equipamento fornecido
|
1 placa para tomadas 65 x 65
3 placa para controlo por botão
|
|
Tipo de capa frontal
|
Opaco
|
|
Número de pré-recortes PG ISO
|
3
|
|
Material do invólucro
|
Polímero auto-extintor
|
|
Dimensão da base
|
90 x 100 mm
|
|
Largura
|
138 mm
|
|
Altura
|
460 mm
|
|
Profundidade
|
160 mm
|
|
Cor
|
Invólucro cinzento claro RAL 7035)
|