|
Número de entrada analógica
|
16
|
|
Tipo de entrada
|
Diferencial
|
|
Requisito de endereçamento
|
17 palavras de entrada
|
|
Resolução de entrada analógica
|
0...16 000 contadores 4...20 mA
0...20000 contadores 0...20 mA
0...25000 contadores 0...25 mA
0...4095 contadores 4...20 mA
|
|
Entrada máxima absoluta
|
30 mA
|
|
Impedância de entrada
|
250 Ohm
|
|
Erro de precisão absoluta
|
+/- 0.125 % of full scale
|
|
Erro de linearidade
|
+/- 12 μA máx. 4...20 mA
+/- 6 μA máx. 0...20 mA
+/- 6 μA máx. 0...25 mA
+/- 6 μA máx. 4...20 mA
|
|
Desvio de precisão de acordo com a temperatura
|
(+/- 0.0025 % da escala completa/°C
<= 0.0050 % da escala completa /°C
|
|
Common mode rejection
|
> - 90 dB 60 Hz
|
|
Isolamento entre canais e o barramento
|
1780 V AC para 60 s
|
|
Hora de actualização
|
15 ms 2 fios/4 fios
|
|
Tipo de falha
|
Fio cortado 4...20 mA
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externa 1 LED vermelho)
Canal está ligado 16 LEDs verde)
Falha do canal 16 LEDs vermelho)
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
360 mA
|
|
Dissipação de potência em W
|
5 W
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,3 kg
|
|
Normas
|
UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
|
|
Certificações do produto
|
FM Classe 1 Divisão 2
CUL
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80…1000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|