Schneider-Electric DSA
 
140ACO02000 Imagem Schneider electric
140ACO02000
módulo saída analógica Modicon Quantum 4 O - 4..20 mA, corrente bipolar 12 bits
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulo de saída analógica
Complementar
Número de saída analógica 4
Requisito de endereçamento 4 palavras de saída
Tensão de retorno 12…30 V CC
Maximum voltage drop <30 V 20 mA
Gama da saída analógica 4...20 mA 0...4096 contadores, 12 bits corrente bipolar
Erro de precisão absoluta +/- 0.20 % of full scale a 25 °C
Linearidade +/- 1 LSB
Desvio de precisão de acordo com a temperatura (+/- 0.004 % da escala completa/°C
(+/- 0.007 % da escala completa/°C máximo
Isolamento entre canais 500 V 47...63 Hz CA
750 V durante 1 minuto CC
Hora de actualização 3 ms
Hora de definição 900 mS a + / - 0,1%
Tipo de falha Circuito aberto 4...20 mA
Requisito de tensão do barramento 480 mA
Maximum power dissipation in W 5,3 W
Requisito de alimentação externa 12...30 V
Marcação CE
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externa 1 LED vermelho)
Canal está ligado 4 LEDs verde)
Falha do canal 4 LEDs vermelho)
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,3 kg
Ambiente
Certificações do produto FM Classe 1 Divisão 2
CUL
Normas CSA C22, 2, N. º 142
UL 508
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months