Schneider-Electric DSA
 
140ACO13000 Imagem Schneider electric
140ACO13000
módulo de saída analógica Modicon Quantum - gamas múltiplas de 8 O
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulo de saída analógica
Complementar
Número de saída analógica 8
Requisito de endereçamento 8 palavras de saída
Tensão de retorno 6…30 V CC
Maximum voltage drop <30 V 25 mA
Gama da saída analógica 0...20 mA 0...20000 contadores
0...25 mA 0...25000 contadores
4...20 mA 0...16 000 contadores
4...20 mA 0...4095 contadores
Erro de precisão absoluta +/- 0.2 % of full scale a 25 °C
Linearidade +/- 12 µA 4...20 mA 0...4095 contadores
+/- 4 µA 0...20 mA 0...20000 contadores
+/- 4 µA 0...25 mA 0...25000 contadores
+/- 4 µA 4...20 mA 0...16 000 contadores
Desvio de precisão de acordo com a temperatura 0.004 % da escala total/°C typical
0.007 % da escala total/°C maximum
Isolamento entre canais e o barramento 1780 V durante 1 minuto CA
Hora de actualização 5 ms
Hora de definição 3.2 ms de + / -0,1% do fnl vl
1,6 ms a 5% do FNL vl
Tipo de falha Circuito aberto 4...20 mA
Requisito de tensão do barramento 550 mA
Maximum power dissipation in W 5 W
Requisito de alimentação externa 6...30 V
Marcação CE
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externa 1 LED vermelho)
Canal está ligado 8 LEDs verde)
Falha do canal 8 LEDs vermelho)
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,3 kg
Ambiente
Certificações do produto CUL
FM Classe 1 Divisão 2
Normas UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months