Schneider-Electric DSA
 
140AMM09000 Imagem Schneider electric
140AMM09000
módulo de entrada saída analógica Modicon Quantum - 4 I - 2 O
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulo analógico de entrada/saída
Tipo de filtro Passagem baixa de pólo simples - 3 dB a 21 Hz +/- 20 % circuito de entrada
Complementar
Modularidade E/S 6 canais
Requisito de endereçamento 2 palavras de saída
5 palavras de entrada
Número de entrada analógica 4
Tipo da entrada analógica Corrente bipolar +/- 20 mA - resolução: 15 bits CC
Tensão bipolar +/- 10 V - resolução: 16 bits CC
Tensão bipolar +/- 5 V - resolução: 15 bits CC
Corrente unipolar 0...20 mA - resolução: 15 bits CC
Corrente de desvio unipolar 4...20 mA - resolução: 14 bits CC
Tensão de desvio unipolar 1...5 V - resolução: 14 bits CC
Tensão unipolar 0...10 V - resolução: 16 bits CC
Tensão unipolar 0...5 V - resolução: 15 bits CC
Entrada máxima absoluta +/- 25 mA corrente
+/- 50 V tensão
Impedância de entrada > 10 mOhm tensão
> 250 Ohm corrente
Desvio +/- 0.0014 % of scl max/°C 0...60 °C circuito de entrada
Alteração de ganho + / - 0002 fazer valor extremo Máximo 0...60 °C circuito de entrada
Common mode rejection > 80 dB 50/60 Hz circuito de entrada
Número de saída analógica 2
Gama da saída analógica 4...20 mA
Resolução de saída analógica 12 bits
Tensão de retorno 0…60 V CC com resistência externa circuito de saída
7…30 V CC circuito de saída
Maximum voltage drop <30 V CC a 20 mA
Hora de definição 900 mS a + / - 0,1% circuito de saída
Requisito de alimentação externa 7...30 V circuito de saída
Erro de precisão absoluta +/- 0.004 % of full scale a 0…60 °C circuito de saída
+/- 0.007 %/°C of fl scl max a 0…60 °C circuito de saída
+/- 0.03 % a 25 °C circuito de entrada
+/- 0.05 % of full scale max a 25 °C circuito de entrada
+/- 0.20 % of full scale a 25 °C circuito de saída
Linearidade 2,4% acima e abaixo de gama tensão
2,4% em relação a + - 9,6% em rg corrente
Monotónico + / - 1 LSB entrada
Monotónico + / - 1 LSB saída
Hora de actualização 15 ms circuito de saída
320 ms circuito de entrada
Tipo de falha Circuito aberto circuito de entrada/saída
Escala de ultrapassagem (unipolar) circuito de entrada
Byte de estado circuito de saída
Isolamento entre canais 500 V AC durante 1 minuto
750 V DC durante 1 minuto
Isolamento entre canais e o barramento 500 V AC durante 1 minuto
750 V DC durante 1 minuto
Isolamento entre canais de entrada e canais de saída 500 V durante 1 minuto
750 V durante 1 minuto
Marcação CE
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externa 1 LED vermelho)
Canal está ligado 6 LEDs verde)
Falha do canal 6 LEDs vermelho)
Requisito de tensão do barramento 350 mA
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,3 kg
Ambiente
Certificações do produto FM Classe 1 Divisão 2
C-Tick.1
Normas UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months