|
|
|
|
|
140ARI03010
módulo de entrada analógica Modicon Quantum - 8 I Ni / Pt 100, 200, 500, 1000
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Plataforma de automatização Modicon Quantum
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de entrada analógica
|
Complementar
|
Número de entrada analógica
|
8
|
|
Tipo de entrada
|
Diferencial
|
|
Requisito de endereçamento
|
9 palavras de entrada
|
|
Tipo da entrada analógica
|
Sonda de temperatura - 100...450 °C para Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000
Sonda de temperatura - 200...850 °C para Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000
Sonda de temperatura - 60...180 °C para Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000
Sonda de temperatura 0,5 mA para Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000
Sonda de temperatura 2,5 mA para Pt 100, Pt 200, Ni 100, Ni 200
|
|
Resolução de entrada analógica
|
13 bits
|
|
Impedância de entrada
|
>= 10 mOhm
|
|
Erro de precisão absoluta
|
0,1 °C
|
|
Erro de linearidade
|
+ / - 0,01% da escala completa
+/- 0,5 °C
|
|
Desvio de precisão de acordo com a temperatura
|
+/- 0,5 °C a 25 °C
+/- 0,9 °C a 0…60 °C
|
|
Isolamento entre canais e o barramento
|
1780 V AC 47...63 Hz para 60 s
2500 V DC para 60 s
|
|
Isolamento entre canais
|
300 Vrms AC
|
|
Hora de actualização
|
1200 ms 3 fios
640 ms 2 fios/4 fios
|
|
Tipo de falha
|
Fio cortado
Escala de ultrapassagem
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externa 1 LED vermelho)
Canal está ligado 8 LEDs verde)
Falha do canal 8 LEDs vermelho)
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
200 mA
|
|
Dissipação de potência em W
|
1 W
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,3 kg
|
Ambiente
|
Normas
|
UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
|
|
Certificações do produto
|
FM Classe 1 Divisão 2
CUL
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80…1000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|