|
Número de entrada analógica
|
8
|
|
Requisito de endereçamento
|
10 palavras de entrada
|
|
Tipo da entrada analógica
|
Termopar - 210...760 °C para termopar J
Termopar - 270...1000 °C para E termopar
Termopar - 270...1370 °C para termopar K
Termopar - 270...400 °C para termopar T
Termopar - 50...1665 °C para termopar R
Termopar - 50...1665 °C para termopar S
|
|
Resolução de entrada analógica
|
16 bits
|
|
Impedância de entrada
|
> 1 MOhm
|
|
Erro de precisão absoluta
|
+/- 2 °C plus + 0.1 % of rdg E termopar
+/- 2 °C plus + 0.1 % of rdg termopar J
+/- 2 °C plus + 0.1 % of rdg termopar K
+/- 2 °C plus + 0.1 % of rdg termopar T
+/- 4 °C plus + 0.1 % of rdg termopar R
+/- 4 °C plus + 0.1 % of rdg termopar S
|
|
Erro de linearidade
|
1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F - 210...760 °C
1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F - 270...1000 °C
1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F - 270...1370 °C
1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F - 270...400 °C
1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F - 50...1665 °C
|
|
Desvio de precisão de acordo com a temperatura
|
0.15μV/°C+0.0015% of rd/°C tensão de baixo nível
|
|
Common mode rejection
|
> - 120 dB 50/60 Hz
|
|
Isolamento entre canais e o barramento
|
1780 V AC para 60 s
2500 V DC para 60 s
|
|
Isolamento entre canais
|
300 V DC
220 V AC
|
|
Hora de actualização
|
1000 ms
|
|
Tipo de falha
|
Fio cortado
Escala de ultrapassagem
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Compensação de junta fria
|
Interno 0…60 °C
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externa 1 LED vermelho)
Canal está ligado 8 LEDs verde)
Falha do canal 8 LEDs vermelho)
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
280 mA
|
|
Dissipação de potência em W
|
1,5 W
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,3 kg
|
|
Normas
|
CSA C22, 2, N. º 142
UL 508
|
|
Certificações do produto
|
CUL
FM Classe 1 Divisão 2
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80…1000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|