|
Número de entrada analógica
|
8
|
|
Tipo de entrada
|
Diferencial
|
|
Requisito de endereçamento
|
9 palavras de entrada
|
|
Tipo da entrada analógica
|
Corrente bipolar 20 mA
Tensão bipolar +/- 10 V
Tensão bipolar +/- 5 V
Corrente unipolar 0...20 mA
Tensão unipolar 0...10 V
Tensão unipolar 0...5 V
|
|
Resolução de entrada analógica
|
16 bits +/- 10 V
16 bits +/- 5 V
16 bits 0...10 V
16 bits 0...20 mA
16 bits 0...5 V
16 bits 20 mA
|
|
Intervalo de medição linear
|
(gama de entrada) x 1,024 mA
(gama de entrada) x 1,024 V
|
|
Entrada máxima absoluta
|
50 V CC
25 mA
|
|
Impedância de entrada
|
> 20 Ohm tensão
250 mOhm + / - 0,03%
|
|
Erro de precisão absoluta
|
+/- 0.03 %
+/- 0.05 % of full scale max
|
|
Erro de linearidade
|
+/- 0.008 %
|
|
Desvio de precisão de acordo com a temperatura
|
(+/- 0.0015 % da escala completa /°C
<= 0.004 % da escala completa /°C
|
|
Common mode rejection
|
> - 80 dB 60 Hz
|
|
Isolamento entre canais e o barramento
|
500 Vrms AC para 60 s
750 V DC
|
|
Isolamento entre canais
|
135 Vrms AC
200 V DC
|
|
Hora de actualização
|
10 ms
|
|
Tipo de falha
|
Fio cortado 4...20 mA
Escala de ultrapassagem 1...5 V
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externa 1 LED vermelho)
Canal está ligado 8 LEDs verde)
Falha do canal 8 LEDs vermelho)
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
280 mA
|
|
Dissipação de potência em W
|
2,2 W
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,3 kg
|
|
Normas
|
UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
|
|
Certificações do produto
|
FM Classe 1 Divisão 2
CUL
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80…1000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|