|
Número de saída analógica
|
4
|
|
Requisito de endereçamento
|
4 palavras de saída
|
|
Gama da saída analógica
|
+/- 10 V >= 1000 Ohm tensão bipolar
+/- 5 V >= 500 Ohm tensão bipolar
0...10 V >= 1000 Ohm tensão unipolar
0...5 V >= 500 Ohm tensão unipolar
|
|
Resolução de saída analógica
|
12 bits
|
|
Corrente de saída analógica
|
-10…10 mA
|
|
Resistência da rede
|
0,1 Ohms
|
|
Maximum cable distance between devices
|
400 m
|
|
Erro de precisão absoluta
|
+/- 0.15 % of full scale a 25 °C
|
|
Linearidade
|
+/- 1 LSB
|
|
Desvio de precisão de acordo com a temperatura
|
0.003 % da escala total/°C unipolar
0.004 %da escala total/°C bipolar
0.005 % da escala total/°C maximum unipolar
0.007 % da escala total/°C maximum bipolar
|
|
Isolamento entre canais
|
500 V durante 1 minuto 47...63 Hz CA
|
|
Isolamento entre canais e o barramento
|
780 V durante 1 minuto CA
|
|
Hora de actualização
|
3 ms
|
|
Hora de definição
|
700 mS a + / - 0,1%
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
700 mA
|
|
Maximum power dissipation in W
|
4,5 W
|
|
Classificação faça fusível associado
|
0,063 mA 3 AG rápido a 250 V
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externa 1 LED vermelho)
Canal está ligado 4 LEDs verde)
Falha do canal 4 LEDs vermelho)
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,3 kg
|