Schneider-Electric DSA
 
140CPS11100 Imagem Schneider electric
140CPS11100
fonte de alimentação - 120/230 VCA 3A - isolada
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulo da fonte de alimentação
Tipo de fonte de alimentação Autónomo
Complementar
Tensão de entrada 120...230 V 100...276 V) CA 47…63 Hz
Corrente de entrada 200 mA a 230 V
400 mA a 115 V
Corrente de irrupção 10 A 230 V
20 A 115 V
Potência nominal em VA 50 VA
Classificação faça fusível associado 1,5 A, fusão lenta
Distorção harmónica <= 10% da FDM valor rms
Tensão de saída 5,1 V CC
Corrente de saída da fonte de alimentação 3 A autónomo
Protecção contra sobretensão de saída Interno
Protecção contra sobrecargas de saída Interno
Dissipação de potência 2 + (3 x Iout) onde Iout é em A
Sinalização local Potência (PWR OK) 1 LED verde)
Marcação CE
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,65 kg
Ambiente
Normas UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
Certificações do produto CUL
FM Classe 1 Divisão 2
Resistência a descarga electroestática 4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months