|
|
|
|
|
140CPS12400
power supply module Modicon Quantum - 115 V/230 V AC - redundant
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Plataforma de automatização Modicon Quantum
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo da fonte de alimentação
|
|
Tipo de fonte de alimentação
|
Redundante
|
Complementar
|
Tensão de entrada
|
115 V 93...138 V) CA 47…63 Hz
230 V 170...276 V) CA
|
|
Corrente de entrada
|
1100 mA a 115 V
600 mA a 230 V
|
|
Corrente de irrupção
|
19 A 230 V
38 A 115 V
|
|
Potência nominal em VA
|
130 VA
|
|
Classificação faça fusível associado
|
2 A, fusão lenta
|
|
Distorção harmónica
|
<= 10% da FDM valor rms
|
|
Tensão de saída
|
5,1 V CC
|
|
Corrente de saída da fonte de alimentação
|
8 A 60 °C redundante
|
|
Protecção contra sobretensão de saída
|
Interno
|
|
Protecção contra sobrecargas de saída
|
Interno
|
|
Dissipação de potência
|
6 + (1,5 x Iout) onde Iout é em A
|
|
Sinalização local
|
Potência (PWR OK) 1 LED verde)
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,65 kg
|
Ambiente
|
Normas
|
UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
|
|
Certificações do produto
|
CUL
FM Classe 1 Divisão 2
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|