Schneider-Electric DSA
 
140CPS12420 Imagem Schneider electric
140CPS12420
fonte de alimentação - 115/230 VCA 11A - redundante
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulo da fonte de alimentação
Tipo de fonte de alimentação Redundante
Complementar
Tensão de entrada 115 V 93...138 V) CA 47…63 Hz
230 V 170...276 V) CA
Corrente de entrada 1100 mA a 115 V
600 mA a 230 V
Corrente de irrupção 19 A 230 V
38 A 115 V
Potência nominal em VA 130 VA
Classificação faça fusível associado 2 A, fusão lenta
Distorção harmónica <= 10% da FDM valor rms
Tensão de saída 5,1 V CC
Corrente de saída da fonte de alimentação 11 A 60 °C autónomo
10 A 60 °C redundante
Protecção contra sobretensão de saída Interno
Protecção contra sobrecargas de saída Interno
Dissipação de potência 6 + (1,5 x Iout) onde Iout é em A
Saída de alarme 1 NF 6 A 220 V falha na fonte de alimentação
Sinalização local Potência (PWR OK) 1 LED verde)
Marcação CE
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,65 kg
Ambiente
Normas UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
Certificações do produto CUL
Resistência a descarga electroestática 4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months