Schneider-Electric DSA
 
140CPS42400 Imagem Schneider electric
140CPS42400
fonte de alimentação - 48/60 VCC 8A - redundante
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulo da fonte de alimentação
Tipo de fonte de alimentação Redundante
Complementar
Tensão de entrada 48...60 V 48...60 V) CC
Corrente de entrada 3800 mA
Corrente de irrupção 14 A 40 V
Maximum input power interruption 13 ms 48 V
Classificação faça fusível associado 2 A, atraso
Tensão de saída 5,1 V CC
Corrente de saída da fonte de alimentação 8 A redundante
Protecção contra sobretensão de saída Interno
Protecção contra sobrecargas de saída Interno
Dissipação de potência 17,2 W
Saída de alarme 1 NF 6 A 220 V falha na fonte de alimentação
Sinalização local Potência (PWR OK) 1 LED verde)
Marcação CE
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,65 kg
Ambiente
Normas CSA C22, 2, N. º 142
UL 508
Certificações do produto CUL
Resistência a descarga electroestática 4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months