Schneider-Electric DSA
 
140CPU31110 Imagem Schneider electric
140CPU31110
CPU UNITY - 2MB RAM - 400KB
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Processador Unity
Complementar
Frequência do Relógio 66 MHz
Número de ranhuras 16
4
10
2
6
Número de bastidores 2 - local
Número de estação de E/S distribuída 63- 1- 3 Modbus Plus
Número de estação de E/S remota 31 - 2 por S908 remoto I/O
0 - 0 por ethernet remoto I/O
Número de E/S discretas Ilimitado (27 ranhuras, máx.) - local
31744 entradas, 31744 saídas - remota
8.000 entradas, 8.000 saídas - distribuído - por rede Modbus Plus
Número de E / S analógica Ilimitado (27 ranhuras, máx.) - local
500 entradas, 500 saídas - distribuído - por rede Modbus Plus
1984 entradas, 1984 saídas - S908 remoto I/O
E/S específica da aplicação Entradas de interrupção de alta velocidade
Contador
Carimbo de data/hora preciso
Ligação de série
Número de módulos opcionais 2 Ethernet, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max)
Número máximo de ligações 1 USB
2 AS-Interface - distribuído
2 TCP/IP Ethernet - local
2 Modbus Plus - local
2 Modbus RS232/485 Modbus/ASCII)
2 Profibus DP - local
4 AS-Interface - remota
Tipo de ligação integrada 1 Modbus Plus com
2 Modbus com
Verificações Controlo de processo
Descrição da memória RAM interna 548 kB
Função de interruptor Porta de Comunicação de interruptor deslizante: ASCII / RTU / Memória
Porta da Memória fazer interruptor deslizante desligada
Estrutura da aplicação 1 tarefa principal cíclica/periódica -
1 tarefa rápida periódica -
16 tarefas de interrupções de temporizador -
64 tarefas de interrupções de E/S -
64 tarefas de interrupções -
Sem tarefa auxiliar -
Execution time per instruction 0.1...0.27 µs pontos flutuantes
0.1...0.27 µs em aritmética de vírgula fixa
0.12...0.585 µs Booleano
0.12...0.585 µs em palavra
Número de instruções por ms 1.86 Kinst/ms 100 % Boolean
2.49 Kinst/ms 65 % Boolean and 35 % num
Tolerância do sistema 0,2 ms para tarefa rápida
1 ms para tarefa principal
Requisito de tensão do barramento 1800 mA
Sinalização local Comunicações estão activas na porta do Modbus Plus (Modbus Plus) 1 LED verde)
Comunicações estão activas na porta do Modbus (Modbus) 1 LED verde)
CPU foi iniciado e está a resolver lógica (RUN) 1 LED verde)
CPU passou os testes de diagnóstico de arraque (READY) 1 LED verde)
Memória protegida contra a escrita (porta da memória) 1 LED laranja)
A bateria tem de ser substituída ou não está instalada (BAT LOW) 1 LED vermelho)
Erro de comunicações na porta do Modbus Plus (ERRO A) 1 LED vermelho)
Ligação elétrica 1 ligador fêmea, tipo de conector: SUB-D 9 para ligação à rede Modbus Plus
2 ligadores fêmea, tipo de conector: SUB-D 9 para ligação ao barramento Modbus
Ambiente
Certificações do produto CSA
CE
UL
Normas HazLoc
Garantia contratual
Garantia 18 months