Schneider-Electric DSA
 
140CPU65150 Imagem Schneider electric
140CPU65150
CPU UNITY - 4MB RAM - 512KB
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Processador Unity
Complementar
Frequência do Relógio 166 MHz
Número de ranhuras 10
16
6
4
2
Número de bastidores 2 - local
Número de estação de E/S distribuída 63- 1- 3 Modbus Plus
Número de estação de E/S remota 31 - 2 por S908 remoto I/O
31 - 2 por ethernet Quantum remoto I/O
16 - 2 por ethernet X80 remoto I/O
Número de E/S discretas 31744 entradas, 31744 saídas - remota
8.000 entradas, 8.000 saídas - distribuído - por rede Modbus Plus
Ilimitado (26 ranhuras, máx.) - local
Ilimitado (31 - ethernet remoto I/O
Número de E / S analógica 500 entradas, 500 saídas - distribuído - por rede Modbus Plus
1984 entradas, 1984 saídas - S908 remoto I/O
Ilimitado (26 ranhuras, máx.) - local
Ilimitado ( 31 bastidores remotos com 28 slots máximo) - ethernet remoto I/O
E/S específica da aplicação Carimbo de data/hora preciso
Ligação de série
Entradas de interrupção de alta velocidade
Contador
Serviço de comunicação Router Ethernet
Número de módulos opcionais 6 Ethernet, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max)
Número máximo de ligações 1 USB
2 AS-Interface - distribuído
4 AS-Interface - remota
6 TCP/IP Ethernet - local
6 Modbus Plus - local
6 Profibus DP - local
1 Modbus RS232/485 Modbus/ASCII)
Tipo de ligação integrada 1 Modbus Plus com
1 Ethernet TCP/IP com
1 Modbus com
1 USB com
Verificações Controlo de processo
Descrição da memória Expansível 7168 kB - Programa com placa PCMCIA
Expansível 8 MB - armazenamento de ficheiro com placa PCMCIA
RAM interna 768 kB
Função de interruptor Porta da Memória fazer interruptor de chave Ligada / desligada
Estrutura da aplicação 1 tarefa principal cíclica/periódica -
1 tarefa rápida periódica -
128 tarefas de interrupções de E/S -
128 tarefas de interrupções -
32 tarefas de interrupções de temporizador -
4 tarefas auxiliares -
Número de instruções por ms 10.28 Kinst/ms 100 % Boolean
10.07 Kinst/ms 65 % Boolean and 35 % num
Tolerância do sistema 0,2 ms para tarefa rápida
1 ms para tarefa principal
Requisito de tensão do barramento 2160 mA
Sinalização local Actividade Ethernet (COM) 1 LED verde)
Colisão Ethernet 1 LED vermelho)
Ligação elétrica 1 ligador fêmea, tipo de conector: SUB-D 9 para ligação à rede Modbus Plus
1 conector, tipo de conector: RJ45 para ligação de rede Ethernet
1 conector, tipo de conector: RJ45 para ligação de barramento Modbus
Ambiente
Certificações do produto Misc (Marinha)
UL
CE
CSA
GOST
Normas HazLoc
Garantia contratual
Garantia 18 months