|
Modo de transmissão
|
Modo simples
|
|
Frequência do Relógio
|
266 MHz
|
|
Número de ranhuras
|
16
10
6
2
4
|
|
Número de bastidores
|
2 - local
|
|
Número de estação de E/S distribuída
|
63- 1- 3 Modbus Plus
|
|
Número de estação de E/S remota
|
31 - 2 por S908 remoto I/O
31 - 2 por ethernet Quantum remoto I/O
31 - 2 por ethernet X80 remoto I/O
|
|
Número de E/S discretas
|
31744 entradas, 31744 saídas - remota
8.000 entradas, 8.000 saídas - distribuído - por rede Modbus Plus
Ilimitado (31 - ethernet remoto I/O
O - local - proibido na aplicação Hot Standby
|
|
Número de E / S analógica
|
500 entradas, 500 saídas - distribuído - por rede Modbus Plus
Ilimitado ( 31 bastidores remotos com 28 slots máximo) - ethernet remoto I/O
1984 entradas, 1984 saídas - remota
0 - local - proibido na aplicação Hot Standby
|
|
E/S específica da aplicação
|
Ligação de série
Carimbo de data/hora preciso
Entradas de interrupção de alta velocidade
Contador
|
|
Serviço de comunicação
|
Router Ethernet
|
|
Número de módulos opcionais
|
6 Ethernet, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max)
|
|
Número máximo de ligações
|
1 USB
2 AS-Interface - distribuído
4 AS-Interface - remota
6 TCP/IP Ethernet - local
6 Modbus Plus - local
6 Profibus DP - local
1 Modbus RS232/485 Modbus/ASCII)
|
|
Tipo de ligação integrada
|
1 Modbus Plus com
1 Modbus com
1 USB com
1 fibra ótica com espera em sincronização
|
|
Verificações
|
Espera em sincronização
Controlo de processo
|
|
Descrição da memória
|
Expansível 7168 kB - Programa com placa PCMCIA
Expansível 8 MB - armazenamento de ficheiro com placa PCMCIA
RAM interna 3072 kB - 1536 kB para dados
|
|
Função de interruptor
|
Porta da Memória fazer interruptor de chave Ligada / desligada
|
|
Estrutura da aplicação
|
1 tarefa rápida periódica - proibido na aplicação Hot Standby
128 tarefas de interrupções de E/S - proibido na aplicação Hot Standby
128 tarefas de interrupções - proibido na aplicação Hot Standby
32 tarefas de interrupções de temporizador - proibido na aplicação Hot Standby
4 tarefas auxiliares - proibido na aplicação Hot Standby
1 tarefa principal cíclica/periódica -
|
|
Número de instruções por ms
|
10.28 Kinst/ms 100 % Boolean
10.07 Kinst/ms 65 % Boolean and 35 % num
|
|
Tolerância do sistema
|
0,2 ms para tarefa rápida
1 ms para tarefa principal
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
2760 mA
|
|
Sinalização local
|
Actividade Ethernet (COM) 1 LED verde)
Colisão Ethernet 1 LED vermelho)
|
|
Ligação elétrica
|
1 ligador fêmea, tipo de conector: SUB-D 9 para ligação à rede Modbus Plus
1 conector, tipo de conector: RJ45 para ligação de barramento Modbus
1 conector, tipo de conector: LC (fibra óptica mónomodo ) para interconectar PLCs primários e secundários até 16 km
|