Schneider-Electric DSA
 
140DAI35300 Imagem Schneider electric
140DAI35300
módulo de entrada discreta Modicon Quantum - 32 E - 24 V CA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulos de entrada discreta de tensão VAC
Nome do software ProWORX 32
Conceito
Unity Pro
Número de entrada discreta 32
Complementar
Grupo de canais 4
Requisito de endereçamento 2 palavras de entrada
Tensão de entrada discreta 24 V CA
Corrente de entrada 11,1 mA a 57 ... 63 Hz
13,2 mA a 47 ... 53 Hz
Estado 1 de tensão, garantido 12...30 V CA a 57 ... 63 Hz
14...30 V CA a 47 ... 53 Hz
Estado 0 de tensão, garantido 0...5 V a 57 ... 63 Hz
0...5 V a 47 ... 53 Hz
Impedância de entrada 2600 Ohm capacitivo a 57 ... 63 Hz
3100 Ohm capacitivo a 47 ... 53 Hz
Limites de frequência da rede 47…63 Hz
Maximum leakage current 1,9 mA
Entrada máxima absoluta 30 V contínuo
32 V 10 s
50 V 1 ciclo
Tempo de resposta 4,9...0,75 ms x ciclo de linha Desligado-Ligado
7,3...12,3 ms Ligado-desligado
Isolamento entre grupo 1780 Vrms durante 1 minuto
Isolamento entre grupo e barramento 1780 Vrms durante 1 minuto
Requisito de tensão do barramento 250 mA
Maximum power dissipation in W 10,9 W
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 32 LEDs verde)
Marcação CE
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,34 kg
Ambiente
Normas UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
Certificações do produto FM Classe 1 Divisão 2
CUL
Resistência a descarga electroestática 4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months