Schneider-Electric DSA
 
140DAI44000 Imagem Schneider electric
140DAI44000
módulo de entrada discreta Modicon Quantum - 16 E - 48 V CA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulos de entrada discreta de tensão VAC
Nome do software Conceito
Unity Pro
ProWORX 32
Número de entrada discreta 16
Complementar
Grupo de canais 16
Requisito de endereçamento 1 palavra de entrada
Tensão de entrada discreta 48 V CA
Corrente de entrada 11 mA a 57 ... 63 Hz
9,3 mA a 47 ... 53 Hz
Estado 1 de tensão, garantido 34...56 V CA a 57 ... 63 Hz
36...56 V CA a 47 ... 53 Hz
Estado 0 de tensão, garantido 0...10 V a 57 ... 63 Hz
0...10 V a 47 ... 53 Hz
Impedância de entrada 5600 Ohm capacitivo a 57 ... 63 Hz
6800 Ohm capacitivo a 47 ... 53 Hz
Limites de frequência da rede 47…63 Hz
Maximum leakage current 1,7 mA
Entrada máxima absoluta 100 V 1 ciclo
56 V contínuo
63 V 10 s
Tempo de resposta 4,9...0,75 ms x ciclo de linha Desligado-Ligado
7,3...12,3 ms Ligado-desligado
Isolamento entre canais 1780 Vrms durante 1 minuto
Isolamento entre canais e o barramento 1780 Vrms durante 1 minuto
Requisito de tensão do barramento 180 mA
Maximum power dissipation in W 5,5 W
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 16 LEDs verde)
Marcação CE
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,3 kg
Ambiente
Normas CSA C22, 2, N. º 142
UL 508
Certificações do produto CUL
FM Classe 1 Divisão 2
Resistência a descarga electroestática 4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
Garantia contratual
Garantia 18 months