|
Grupo de canais
|
4
|
|
Requisito de endereçamento
|
2 palavras de entrada
|
|
Tensão de entrada discreta
|
230 V CA
|
|
Corrente de entrada
|
11,5 mA a 57 ... 63 Hz
9,7 mA a 47 ... 53 Hz
|
|
Estado 1 de tensão, garantido
|
165...264 V CA a 57 ... 63 Hz
175...264 V CA a 47 ... 53 Hz
|
|
Estado 0 de tensão, garantido
|
0...40 V CA a 57 ... 63 Hz
0...40 V CA a 47 ... 53 Hz
|
|
Impedância de entrada
|
26500 Ohm capacitivo a 57 ... 63 Hz
31800 Ohm capacitivo a 47 ... 53 Hz
|
|
Limites de frequência da rede
|
47…63 Hz
|
|
Maximum leakage current
|
2,6 mA
|
|
Entrada máxima absoluta
|
264 V contínuo
312 V 10 s
400 V 1 ciclo
|
|
Tempo de resposta
|
4,9...0,75 ms x ciclo de linha Desligado-Ligado
7,3...12,3 ms Ligado-desligado
|
|
Isolamento entre grupo
|
1780 Vrms durante 1 minuto
|
|
Isolamento entre grupo e barramento
|
1780 Vrms durante 1 minuto
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
250 mA
|
|
Maximum power dissipation in W
|
5 W
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 32 LEDs verde)
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,3 kg
|
|
Normas
|
CSA C22, 2, N. º 142
UL 508
|
|
Certificações do produto
|
FM Classe 1 Divisão 2
CUL
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|