|
Número de entrada discreta
|
16 2 Grupos de 8
|
|
Requisito de endereçamento
|
1 palavra de entrada
0,5 palavras de saída
|
|
Limites de frequência da rede
|
47…63 Hz
|
|
Tensão de entrada discreta
|
115 V CA
|
|
Limites da tensão de entrada
|
156 V Durante 10 s
200 V Durante hum Ciclo
132 V Típico
|
|
Estado 0 de tensão, garantido
|
0...20 V
|
|
Estado 1 de tensão, garantido
|
79...132 V 60 Hz
85...132 V 50 Hz
|
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 0.5 mA
|
|
Current state 1 guaranteed
|
<= 11 mA 50 Hz
<= 13.2 mA 60 Hz
|
|
Impedância de entrada
|
14400 Ohm capacitivo
|
|
Tempo de resposta
|
4.9...0.75 ms a do estado 0 para o estado 1
7,3...12,3 ms a do estado 1 para o estado 0
|
|
Número de saída discreta
|
8 2 Grupos de 4
|
|
Tipo de saída discreta
|
Estado sólido
|
|
Tensão de saída discreta
|
115 V
|
|
Limites da tensão de saída
|
156 V CA durante 10 s
200 V CA durante 1 ciclo
85...132 V, típico CA típico
|
|
Carga mínima
|
5 mA
|
|
Corrente de carga máxima
|
<= 4 A por ponto
<= 8 A por grupo
<= 8 A por módulo
|
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V
|
|
Saída máxima absoluta
|
20 A 2 ciclos por ponto
26 A 3 ciclos por grupo
30 A 1 ciclo por ponto
30 A 2 ciclos por grupo
45 A 1 ciclo por grupo
10 A 3 ciclos por ponto
|
|
DV/dt
|
400 V/µs
|
|
Maximum leakage current
|
2,1 mA 115 V CA circuito de entrada
2 mA circuito de saída
|
|
Tempo de resposta na saída
|
<= 0.5 ms do estado 0 para o estado 1
<= 0.5 ms do estado 1 para o estado 0
|
|
Tipo de proteção
|
Na saída por filtro RC
Protecção interna da saída por fusível de 5 Apor grupo
|
|
Isolamento entre grupo
|
1000 Vrms em 1 Minuto
|
|
Isolamento entre canais e o barramento
|
1780 Vrms em 1 Minuto
|
|
Indicação de falhas
|
Perda de alimentação de campo na saída
Fusível fundido na saída
|
|
Dissipação de potência
|
5,5 W + (1,1 x corrente de carga total do módulo)
|
|
Requisito de alimentação externa
|
85...132 V CA para circuito de saída
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Sem tensão na saída e na entrada (F) 1 LED vermelho)
Saída está ligada 2 LEDs verde)
Falha detectada no ponto de entrada 2 LEDs vermelho)
Falha detectada no ponto de saída 2 LEDs vermelho)
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
250 mA
|
|
Peso do Produto
|
0,45 kg
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80…1000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|
|
Normas
|
FM Classe 1 Divisão 2
UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
|
|
Certificações do produto
|
CUL
|