Schneider-Electric DSA
 
140DAO84000 Imagem Schneider electric
140DAO84000
módulo de saída discreta Modicon Quantum - 16 S - 20..253 V CA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulos de saída discreta de CA
Número de saída discreta 16
Complementar
Tipo de saída discreta Isolado
Grupo de canais 16 grupos de 1 canal
Frequência de alimentação 47...63 Hz
Maximum voltage drop 1,5 V
Tensão de saída discreta 20...253 V CA
Requisito de endereçamento 1 palavras de saída
Saída máxima absoluta 300 Vrms para 10 s CA
400 Vrms 1 ciclo CA
Corrente de carga máxima 1 mA rms 24 Vrms fuga por saída com estado desligado
1 mA rms 48 Vrms fuga por saída com estado desligado
2 mA rms 115 Vrms fuga por saída com estado desligado
2,5 mA rms 230 Vrms fuga por saída com estado desligado
3 A rms 200 ... 230 por saída
4 A rms 24 ... 115 V por saída
16 A rms por módulo
4 A rms sumatório de quatro pontos em contínuo
Corrente de sobretensão 10 A durante 3 ciclos por ponto
20 A durante 2 ciclos por ponto
30 A durante 1ciclo por ponto
DV/dt 400 V/ms
Tempo de resposta <= 0,5 ms do estado 0 para o estado 1
<= 0,5 ms do estado 1 para o estado 0
Tipo de proteção Interno por filtro RC
Dissipação de potência 1,85 + (1,1 V x corrente de carga total do módulo)
Classificação do fusível associado 5 A
Marcação CE
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 16 LEDs verde)
Requisito de tensão do barramento 350 mA
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,485 kg
Ambiente
Certificações do produto CUL
FM Classe 1 Divisão 2
Normas UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
Compatibilidade electromagnética Teste de imunidade de descarga electroestática - teste de nível: 4 kV descarga do contacto)em conformidade com IEC 801-2
Teste de imunidade de descarga electroestática - teste de nível: 8 kV descarga do ar)em conformidade com IEC 801-2
Susceptibilidade a campos electromagnéticos - teste de nível: 10 V / m 80...1000 MHz)em conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months