|
Tipo de saída discreta
|
Isolado
|
|
Grupo de canais
|
16 grupos de 1 canal
|
|
Frequência de alimentação
|
47...63 Hz
|
|
Maximum voltage drop
|
1,5 V
|
|
Tensão de saída discreta
|
20...132 V CA
|
|
Requisito de endereçamento
|
1 palavras de saída
|
|
Saída máxima absoluta
|
156 V para 10 s CA
200 V durante um ciclo CA
|
|
Corrente de carga máxima
|
1 mA rms 24 V fuga/pontos com estado desligado
1 mA rms 48 V fuga/pontos com estado desligado
2 mA rms 115 V fuga/pontos com estado desligado
16 A rms por módulo
4 A rms sumatório de quatro pontos em contínuo
4 A rms 20...132 V cada ponto
|
|
Corrente de sobretensão
|
20 A durante 2 ciclos por ponto
30 A durante 1ciclo por ponto
30 A durante 3 ciclos por ponto
|
|
DV/dt
|
400 V/ms
|
|
Tempo de resposta
|
<= 0,5 ms do estado 0 para o estado 1
<= 0,5 ms do estado 1 para o estado 0
|
|
Tipo de proteção
|
Interno por filtro RC
|
|
Dissipação de potência
|
1,85 + (1,1 V x corrente de carga total do módulo)
|
|
Classificação do fusível associado
|
5 A
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 16 LEDs verde)
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
350 mA
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,485 kg
|
|
Certificações do produto
|
FM Classe 1 Divisão 2
CUL
|
|
Normas
|
UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
|
|
Compatibilidade electromagnética
|
Teste de imunidade de descarga electroestática - teste de nível: 4 kV descarga do contacto)em conformidade com IEC 801-2
Teste de imunidade de descarga electroestática - teste de nível: 8 kV descarga do ar)em conformidade com IEC 801-2
Susceptibilidade a campos electromagnéticos - teste de nível: 10 V / m 80...1000 MHz)em conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|