Schneider-Electric DSA
 
140DAO85300 Imagem Schneider electric
140DAO85300
módulo de saída discreta Modicon Quantum - 32 S - 20..253 V CA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulos de saída discreta de CA
Número de saída discreta 32
Complementar
Grupo de canais 4 grupos de 8 canais
Frequência de alimentação 47...63 Hz
Maximum voltage drop 1,5 V
Tensão de saída discreta 20...253 V CA
Requisito de endereçamento 2 palavras de saída
Saída máxima absoluta 300 Vrms para 10 s CA
400 Vrms 1 ciclo CA
Corrente de carga máxima 16 A rms por módulo
4 A rms por grupo
0.88 mA 230 V fuga por saída com estado desligado
1 A rms 20...253 V por saída
Corrente de sobretensão 2,5 A durante 1 ms
DV/dt 400 V/ms
Tempo de resposta <= 0,5 ms do estado 0 para o estado 1
<= 0,5 ms do estado 1 para o estado 0
Tipo de proteção Protecção interna da saída por fusível de 4 A
Interno por filtro RC
Dissipação de potência 1,60 + (1,0 V x corrente de carga total do módulo)
Marcação CE
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 32 LEDs verde)
Requisito de tensão do barramento 320 mA
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,45 kg
Ambiente
Certificações do produto CUL
FM Classe 1 Divisão 2
Normas CSA C22, 2, N. º 142
UL 508
Compatibilidade electromagnética Teste de imunidade de descarga electroestática - teste de nível: 4 kV descarga do contacto)em conformidade com IEC 801-2
Teste de imunidade de descarga electroestática - teste de nível: 8 kV descarga do ar)em conformidade com IEC 801-2
Susceptibilidade a campos electromagnéticos - teste de nível: 10 V / m 80...1000 MHz)em conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months