Schneider-Electric DSA
 
140DDI15310 Imagem Schneider electric
140DDI15310
módulo de entrada discreta Modicon Quantum - 32 E - 5 V CC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulos de entrada discreta cc de baixa tensão
Número de entrada discreta 32
Complementar
Grupo de canais 4
Entrada lógica Negativa (fonte)
Tensão de entrada discreta 5 V TTL CC
Limites da tensão de entrada 4,5 ... 5,5 V
Estado 1 de tensão, garantido 0.8 V CC
Estado 0 de tensão, garantido >= 4 V CC com tensão de alimentação de 5,5 V
Current state 1 guaranteed 4 mA
Requisito de endereçamento 2 palavras de entrada
Impedância de entrada 7500 Ohm
Maximum leakage current 200 mA a Us = 5,5 V e Uin = 4 V
Entrada máxima absoluta 15 V durante um impulso em declínio de 1,3 ms
5,5 V contínuo
Tempo de resposta <= 250 µs do estado 0 para o estado 1
<= 500 µs do estado 1 para o estado 0
Tipo de proteção Protecção de entrada
Dissipação de potência 5 W
Isolamento entre grupo e barramento 1780 Vrms em 1 Minuto
Isolamento entre grupo 500 Vrms em 1 Minuto
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 32 LEDs verde)
Marcação CE
Requisito de tensão do barramento 170 mA
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,45 kg
Ambiente
Normas CSA C22, 2, N. º 142
UL 508
Certificações do produto GOST
FM Classe 1 Divisão 2
CUL
Resistência a descarga electroestática 4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months