|
Grupo de canais
|
4
|
|
Entrada lógica
|
Negativa (fonte)
|
|
Tensão de entrada discreta
|
24 V CC
|
|
Limites da tensão de entrada
|
19,2 ... 30 V
|
|
Estado 1 de tensão, garantido
|
-30...-15 V CC
|
|
Estado 0 de tensão, garantido
|
-5...0 V CC
|
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 2.5 mA a Us = - 14 V
|
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 0.5 mA
|
|
Requisito de endereçamento
|
2 palavras de entrada
|
|
Impedância de entrada
|
2400 Ohm
|
|
Maximum leakage current
|
200 mA a Us = 5,5 V e Uin = 4 V
|
|
Entrada máxima absoluta
|
30 V contínuo
50 V durante um impulso em declínio de 1 ms
|
|
Tempo de resposta
|
<= 1 ms do estado 0 para o estado 1
<= 1 ms do estado 1 para o estado 0
|
|
Tipo de proteção
|
Protecção de entrada por resistência limitada
|
|
Dissipação de potência
|
1,5 W + (0,26 x número de pontos ligados)
|
|
Isolamento entre grupo e barramento
|
1780 Vrms em 1 Minuto
|
|
Isolamento entre grupo
|
500 Vrms em 1 Minuto
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 32 LEDs verde)
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
330 mA
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,3 kg
|
|
Normas
|
UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
|
|
Certificações do produto
|
RINA
GOST
FM Classe 1 Divisão 2
C-Tick
RMRS
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|