Schneider-Electric DSA
 
140DDI36400 Imagem Schneider electric
140DDI36400
módulo de entrada discreta Modicon Quantum - 96 E - 24 V CC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulos de entrada discreta cc de baixa tensão
Número de entrada discreta 96
Complementar
Grupo de canais 6
Entrada lógica Positivo (colector)
Tensão de entrada discreta 24 V CC
Limites da tensão de entrada 19,2 ... 30 V
Estado 1 de tensão, garantido 15...30 V CC
Estado 0 de tensão, garantido 5 V CC
Current state 1 guaranteed >= 2.5 mA
Current state 0 guaranteed >= 0.7 mA
Requisito de endereçamento 6 palavras
Impedância de entrada 6700 Ohm
Entrada máxima absoluta 30 V contínuo
50 V impulso em declínio
Tempo de resposta <= 2 ms do estado 0 para o estado 1
<= 3 ms do estado 1 para o estado 0
Dissipação de potência 1,35 W + (0,13 x número de pontos ligados)
Isolamento entre grupo 500 Vrms em 1 Minuto
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 96 LEDs verde)
Marcação CE
Requisito de tensão do barramento 270 mA
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,3 kg
Ambiente
Normas CSA C22, 2, N. º 142
UL 508
Certificações do produto FM Classe 1 Divisão 2
C-Tick
Resistência a descarga electroestática 4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months